Nouveautés 2018/II (L’automne)

Système de construction modulaire pour la production « lean »
Marquage parfait ! Le profilé de signalisation D30 R28-90° combine le profilé de protection D30 R28-90° avec une bande de signalisation à rayures jaunes et noires. Ce dispositif antichoc bien visible s’installe par simple encliquetage et protège aussi bien le personnel que le matériel.
Anti-rotation parfaite ! La fixation D30 T1 est munie d’un dispositif anti-rotation particulièrement solide en aluminium. De plus, un petit interstice latéral sert à contrôler la profondeur d’insertion d’un tube (profilé) dans la fixation et laisse suffisamment de place à la barrette de liaison du tube profilé double D30-60.
Déplacement parfait ! La poignée D30-300 est la solution assemblée pour les chariots de transport. Vous recevrez une poignée conforme aux normes qui se positionne automatiquement à une certaine distance du côté extérieur afin de protéger les mains lors des manipulations du chariot.
Comparer les produits

Profilé de signalisation D30 R28-90°, jaune semblable RAL 1023

Fixation D30 T1

Unité de livraison
1 pce

Poignée D30 KH 300

Unité de livraison
1 kit

Serrage parallèle D30-80

Unité de livraison
1 kit

Fixation D30 intérieure raccord M6-12

Tube profilé D30-45° lourd, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 3000 mm