Nouveautés 2018/II (L’automne)

Système de postes de travail
Information correcte ! Le support pour tablette 8 et le bras pour tablette 8 muni d’un bras articulé double sont au service des supports d’information mobiles. La mécanique à ressort convient aux tailles de tablettes de 7 à 13 pouces. Pour basculer entre mode paysage et mode portrait, le support pour tablette 8 peut tourner sur 360° en continu.
Vision correcte ! Un agrandissement de 190 pour cent sans déformation et un éclairage lumineux caractérisent la nouvelle lampe loupe D160 LED . La technologie LED de pointe assure un travail ergonomique et sans fatigue.
Position correcte ! Les cinq bras articulés existent désormais avec un réglage en hauteur prémonté. Les kits assortis facilitent le montage. Il est donc facile d’adapter la hauteur de travail du bras articulé dans une rainure modulaire 8 verticale.
Comparer les produits

Support visseuse sans fil 8, gris semblable RAL 7042

Support visseuse sans fil 8, noir semblable RAL 9005

Elément modulable profilé plateau à rainure 8, gris semblable RAL 7042

Bras articulé double 8 6958 réglage en hauteur 8 240

Bras articulé 8 695 lourd réglage en hauteur 8 290

Bras articulé double 8 80-695 lourd, réglage en hauteur 8 240

Gamme de crochets et de supports, gris semblable RAL 7042

Gamme de crochets et de supports, noir semblable RAL 9005

Gamme de crochets, gris semblable RAL 7042

Gamme de crochets, noir semblable RAL 9005

Gamme de supports, gris semblable RAL 7042

Gamme de supports, noir semblable RAL 9005

Lampe loupe D160 LED

Unité de livraison
1 pce

Tablette St 6x4 ESD

Unité de livraison
1 kit

Tablette St 8x6 ESD

Unité de livraison
1 kit

Bras articulé 8 370, réglage en hauteur 8 150

Bras articulé 8 80-370 lourd, réglage en hauteur 8 240

Manchon antiflambage NW 7,2

Bras pour tablette 8, 5 articulations

Support tablette 8, 3 articulations

Toolpanel bras articulé double 8 695

Toolpanel bras articulé 8 370 léger

Porte-outils 8, gris

Unité de livraison
1 kit