Nouveautés 2019/II (L’automne)

Système de construction modulaire MB
Montage rapide ! Le nouveau plateau OCTA 25 permet d’équiper facilement la borne d’installation item d’un plan de travail périphérique.
Transport rapide ! La nouvelle séries de roulettes PU 140x110 permet de créer des petits trains logistiques avec des vitesses pouvant atteindre 16 km/h.
Adaptation rapide ! Sans démontage, la position des tablettes ou des butées est facile à modifier grâce aux nouveaux supports de profilés 8 St 40x40 .
Comparer les produits

Supports de plateaux 8 420-45°

Plateau OCTA 25-1110x555 pour supports de plateaux 8 420-45°, gris semblable RAL 7035

Plateau 25-900x450 pour supports de plateaux 8 420-45°, gris semblable RAL 7035

Roulette pivotante D125 PU 140x110

Roulette pivotante D125 PU 140x110 ESD

Roulette pivotante D125 PU blocage double 140x110

Roulette pivotante D125 PU blocage double 140x110 ESD

Roulette fixe D125 PU 140x110

Roulette fixe D125 PU 140x110 ESD

Roulette pivotante D160 PU 140x110

Roulette pivotante D160 PU blocage double 140x110

Roulette fixe D160 PU 140x110

Roulette pivotante D200 PU 140x110

Roulette pivotante D200 PU blocage double 140x110

Roulette fixe D200 PU 140x110

Supports de profilés 8 St 40x40