Nouveautés 2020/I (Printemps)

Système de construction modulaire pour la production « lean »
Plus de contrôle ! Grâce à la nouvelle unité de déblocage D30 verrou T2 le processus de chargement et de déchargement fonctionne avec des toboggans même avec des forces de déclenchement réduites.
Plus de maintien ! La connexion intégrée transforme le nouveau flasque D30 90x90-80 en cheville de scellement particulièrement solide pour les structures « lean ».
Plus de place ! La nouvelle barrette de guidage H13 z centrale maintient les produits transportés sur la voie. Les convoyeurs parallèles nécessitent donc moins de profilés supports.
Comparer les produits

Unité de déblocage D30 verrou T2

Kit de fixation 6 D30 15mm avec vis Fhc M6

Kit de fixation 6 15mm avec vis Fhc M6

Flasque D30 90x90-80

Unité de livraison
1 pce

Insert fileté tube profilé D30 lourd M6, zingué

Profilé de glissement D30 avec barrette de guidage H13 z, gris semblable RAL 7042

Profilé de glissement D30 avec barrette de guidage H13 z ESD, noir semblable RAL 9005