Plaques de base

  • Terminaison stable pour la face des profilés
  • Pour une fixation solide des roulettes et pieds réglables
  • Egalement disponibles pour les produits de la ligne X
Comparer les produits

Plaque de base 5 40x20, M8, noir

Plaque de base 5 40x40, M8, noir

Plaque de base 5 40x40, M10, noir

Plaque de base 5 40x40, M12, noir

Plaque de base 6 60x30, M10, noir

Plaque de base 6 60x30, M12, noir

Plaque de base 6 60x30, M16, noir

Plaque de base 6 60x60, M10, noir

Plaque de base 6 60x60, M12, noir

Plaque de base 6 60x60, M16, noir

Plaque de base 8 40x40, M10, noir

Plaque de base 8 80x40, M10, noir

Plaque de base 8 80x40, M12, noir

Plaque de base 8 80x40, M16, noir

Plaque de base 8 80x80, M10, noir

Plaque de base 8 80x80, M12, noir

Plaque de base 8 80x80, M16, noir

Plaque de base 8 80x80, M20, noir

Plaque de transport et de base 8 80x80-R80, M12, gris alu semblable RAL 9006

Plaque de base 8 120x120, M16, naturel

Plaque de base 8 160x60, gris alu semblable RAL 9006

Plaque de base X 8 80x40, M8, gris alu semblable RAL 9006

Plaque de base X 8 80x40, M10, gris alu semblable RAL 9006

Plaque de base X 8 80x40, M16, gris alu semblable RAL 9006

Plaque de base X 8 80x80, M10, gris alu semblable RAL 9006

Plaque de base X 8 80x80, M16, gris alu semblable RAL 9006

Plaque de base 8 80x80-45°, M12, noir

Plaque de base 8 80x80-45°, M16, noir

Plaque de base 10 100x50, M12, gris alu semblable RAL 9006

Plaque de base 10 100x50, M16, gris alu semblable RAL 9006

Plaque de base 10 100x100, M12, gris alu semblable RAL 9006

Plaque de base 10 100x100, M16, gris alu semblable RAL 9006

Plaque de base 10 200x100, gris alu semblable RAL 9006

Plaque de base 12 120x60, M12, noir

Plaque de base 12 120x60, M16, noir

Plaque de base 12 120x120, M12, noir

Plaque de base 12 120x120, M16, noir