Profilé St

Résistant à la corrosion et aux hautes températures.
Des cas particuliers nécessitent des matières spéciales : L’acier spécial inoxydable sous la forme des profilés 8 bien connus du Système de construction modulaire MB item ouvre la voie à de nouvelles possibilités d’utilisation lors de la construction des équipements de production. La ligne des profilés St 8 allie l’universalité du système de construction modulaire à une qualité de matière différente.
L’acier inoxydable (V2A) des profilés St 8 se distingue par la résistance aux acides et aux produits chimiques. De plus, il est sans danger physiologique, donc autorisé pour contact alimentaire. Ses surfaces lisses de grande qualité sont faciles à nettoyer.
Même des températures de 200 ℃ ou plus n’affectent pas la solidité des profilés et des éléments de fixation.
Des assemblages de profilés conducteurs utilisant des principes d’assemblage éprouvés.
Le principe du système de construction modulaire trouve ici une application avantageuse. Sans connaissances spéciales ni outils spécifiques, il est possible de créer rapidement des structures mêmes complexes. La technique d’assemblage est vite maîtrisée et facile à mettre en œuvre. Les matières et surfaces conductrices réduisent le travail nécessaire pour la mise à la masse et la décharge.
Entièrement compatibles avec les éléments du système de construction modulaire MB item.
Les profilés St 8 complètent le grand Système de construction modulaire MB. Ces profilés ont été conçus en visant en particulier la compatibilité avec les éléments modulaires du système de construction. Ainsi, tous les composants importants et éprouvés de la Ligne 8, comme par exemple les multiblocks, sont utilisables sans restriction.Des composants supplémentaires étudiés spécialement pour les profilés St 8 augmentent encore les possibilités d’utilisation. Au niveau du choix des matières et de la capacité de charge, ils conviennent parfaitement aux caractéristiques des profilés en acier inoxydable. Ce sont ici la résistance à la corrosion et les propriétés mécaniques qui sont les plus importantes.
Pour les cas de figure particuliers, le soudage est envisageable.
Un autre point fort des profilés St 8 est la bonne aptitude au soudage du matériau. Si nécessaire, les profilés peuvent être soudés ensemble ou bien soudés sur d’autres éléments de châssis, de manière solide et inamovible. Ainsi, on peut créer des structures composites utilisant l’acier et la technique de construction des profilés. La rainure de profilé forme alors un trou oblong universel qui augmente considérablement l’adaptabilité de la structure entière, pendant le montage et ultérieurement en cours de fonctionnement.
En fait, la possibilité d’un soudage ultérieur existe également pour les assemblages déjà vissés : pour augmenter leur solidité et sécuriser une position définitive trouvée par des réglages.

Sélectionner une gamme de produits

Profilés et accessoires

Lire plus

Assemblage profilé St

Lire plus

Eléments de liaison au sol profilé St

Lire plus

Gabarits de perçage et forets étagés

Lire plus