Profilés 10

De nouvelles possibilités à découvrir
La Ligne 10 : des rainures de profilé dotées d’un taraudage M10 robuste et d’une capacité de charge élevée ! Sections de profilé améliorées pour une utilisation optimisée des matériaux : profilés E renforcés et profilés standards 10 lourds.
La Ligne 10 combine les avantages de la Ligne 8 (la plus utilisée - dimension modulaire 40 mm) avec la grande capacité de charge des profilés de la Ligne 12 (dimension modulaire 60 mm). Le diamètre de taraudage M10 assure des couples de serrage élevés pour les assemblages de profilés, les flancs de rainure résistants permettent de profiter de cette capacité de charge accrue. Cette plus grande capacité de charge se retrouve également au niveau des assemblages : toutes les fixations sont entièrement en acier haute performance - permettant ainsi une précontrainte complète des flancs de rainure. Découvrez la nouvelle Ligne 10 : Profilés et assemblages, éléments de liaison au sol, fixations pour remplissages et accessoires. Entièrement compatible avec tous les éléments du système MB, y compris ceux des autres lignes.

Sélectionner une gamme de produits

Profilés de construction 10

Lire plus

section transversale plate 10

Lire plus

Téléchargements

documentation technique (1 MB)
Résistance chimique de l’aluminium (376 KB)