Profilés XMS

Les profilés XMS sont basés sur la Ligne X. La forme moderne du profilé, avec son contour net et ses surfaces fermées permet un maximum de fonctionnalité et un design moderne. Ajoutez à cela les nouvelles rainures intérieures des profilés d’encadrement XMS, prévues pour l’installation d’un joint de remplissage de porte. Les dimensions extérieures sont inchangées, la construction des structures est facilitée.
La deuxième innovation du profilé correspond aux goulottes intégrées. Elles sont fermées par des profilés caches adaptables, offrant ainsi un aspect propre et un câblage sécurisé. Des montants verticaux en profilés X 8 120x120 K56 - XMS permettent de loger le câblage ainsi que des blocs d’interrupteurs sous forme de panneau de contrôle.
L’utilisation des éléments de fixation 8 (de préférence kit de fixation automatique 8) ainsi que des équipements, comme les plaques de base XMS, permet de créer des châssis rigides et personnalisables pour les machines de production.
Comparer les produits

Profilé X 8 40x16 léger, naturel

Unité de livraison
coupe max. 3000 mm
Unité de livraison
1 unité de 3000 mm

Profilé X 8 80x40 1N - XMS, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 80x40 2N K15 - XMS, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 80x40 2N léger, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 80x80 2N - XMS, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 80x80 1N K15 - XMS, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 80x80 4N90 - XMS, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé X 8 120x120 K56 - XMS, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé cache 15 K, gris semblable RAL 7042

Unité de livraison
1 unité de 2000 mm

Profilé cache 56 K, gris semblable RAL 7042

Unité de livraison
1 unité de 2000 mm

Bride à vis - XMS

Unité de livraison
1 kit

Bloc multiprises/connectique XMS Kit de montage

Embout X 8 40x16, gris semblable RAL 7042

Embout X 8 80x80 Al

Unité de livraison
1 kit

Embout X 8 120x120-45° Al

Unité de livraison
1 kit