Renvois d’angle

iFproduct design award

Le prix iFproduct design award, reconnu au niveau international, atteste de la qualité de design exceptionnelle du produit. En effet, selon le jury distribuant cette récompense, le design comme aide à l’optimisation et à la différenciation du produit est amené à rester parfaitement pertinent dans un futur proche.

  • Transmission de force, entraînement et axe linéaire
  • Pour entraînement par courroie crantée, chaîne ou vis à billes
  • Couple de rotation d’entrée dévié de 90°
  • Distribution du couple de rotation d’entrée et choix du sens de rotation des arbres de sortie
  • Changement de type de cinématique possible ultérieurement
  • Rendement élevé, jeu réduit et usure mécanique faible
Comparer les produits

Renvoi d’angle WG 90°

Unité de livraison
1 pce

Renvoi d’angle WG 180°

Unité de livraison
1 pce

Renvoi d’angle WG 180° D

Renvoi d’angle WG 360°

Unité de livraison
1 pce

Renvoi d’angle WG 360° D

Adaptation U40-WG

Unité de livraison
1 kit

Adaptation U80-WG

Unité de livraison
1 kit