Unité linéaires GSF

German Design Award

Ce produit est récompensé par le prix German Design Award.
Grâce à la renommée de son conseil du design, cette distinction est particulièrement prestigieuse. L’objectif à la base du German Design Award est de découvrir des tendances créatives uniques et de récompenser le design de produit de haut niveau.

Guidage compact à entraînement intégré
Guidage dans la rainure du profilé
Petit nombre de pièces
Technique par courroie crantée à encombrement réduit
Légère, silencieuse et performante ! L’unité linéaire GSF 8 40 est un système complet efficace à encombrement minimal. Cette unité linéaire économique, mais néanmoins performante, se contente d’un petit nombre de pièces. Par exemple, le chariot utilise la rainure 8 du profilé support pour le guidage. Il se déplace sans lubrifiant sur un coulisseau à faible usure.
L’entraînement par courroie et le bloc d’entraînement sont réalisés de manière particulièrement compacte. Le tendeur de la courroie est intégré dans le bloc. Les poulies montées sur paliers à roulement assurent un fonctionnement toujours régulier. Le retour de la courroie crantée passe par la rainure du profilé.
Les dimensions compactes et la conception sans maintenance caractérisent l’unité linéaire GSF 8 40 R10 et en font une solution très efficace. Elle convient parfaitement aux applications visant à déplacer des masses relativement faibles. En fonction de l’installation, l’unité linéaire peut être équipée d’un arbre d’entraînement à droite ou à gauche.
Comparer les produits

Unité linéaire GSF 8 40 R10

Entraînement par courroie GSF 8 40 R10

Bloc d’entraînement GSF 8 40 R10

Système d’entraînement GSF 8 40

Chariot GSF 8 80x40

Unité de livraison
1 kit

Synchronisation GSF 8 40 R10

Cache pour arbre de synchronisation GSF 8 40 R10

Tube D16x1,5 St, inox

Unité de livraison
coupe max. 2990 mm
Unité de livraison
1 pce, long. 2990 mm