Unités linéaires à entraînement par crémaillère

Lorsqu’une course puissante et un contrôle précis sont nécessaires, c’est souvent une unité linéaire à entraînement par crémaillère qui constitue la meilleure solution. Le pignon entraîné s’engage fermement dans la crémaillère linéaire. Le mouvement de rotation du moteur d’entraînement est ainsi transformé directement en déplacement rectiligne du chariot.
L’entraînement par crémaillère est un entraînement linéaire robuste permettant de déplacer des charges lourdes. Une haute précision de positionnement est obtenue même sur de longues distances, puisque la crémaillère ne se dilate pas sous la charge.
Comparer les produits

Unité linéaire LRE 8 D14 80x40 ZS

Unité linéaire LRE 8 D10 80x40 ZS K légère