Unités linéaires avec entraînement par chaîne

On peut toujours compter sur lui quand les autres cèdent : l’entraînement par chaîne résiste à la saleté, peut transmettre de grandes forces et convient parfaitement aux déplacements verticaux. La chaîne solide est utilisée lorsqu’un maximum de fiabilité est nécessaire, même sous des conditions difficiles.Les unités linéaires à entraînement par chaîne transfèrent des forces élevées dans le sens de la marche et assurent une bonne charge de rupture ce qui explique leur utilisation par exemple pour les portes à guillotine ou d’autres applications verticales.
Comparer les produits

Unité linéaire LRE 8 D14 80x40 KU 80