Unités linéaires KLE

Red Dot Design Award

La distinction décernée par le prix international Red Dot Design Award, très apprécié, confère une marque d’excellence en matière de design. La qualité des formes, la fonctionnalité et le degré d’innovation sont quelques uns des critères qui contribuent à la haute qualité esthétique de ce produit.

iFproduct design award

Le prix iFproduct design award, reconnu au niveau international, atteste de la qualité de design exceptionnelle du produit. En effet, selon le jury distribuant cette récompense, le design comme aide à l’optimisation et à la différenciation du produit est amené à rester parfaitement pertinent dans un futur proche.

Haute performance et encombrement réduit

  • unité linéaire précise et compacte - entièrement montée
  • les éléments fonctionnels couverts protègent l’unité de l’encrassement
  • entraînement par courroie crantée, durable et nécessitant peu d’entretien
  • kit d’accouplement pour raccorder tout type de moteur
Comparer les produits

Unité linéaire KLE 6 60x60 LR

Unité linéaire KLE 8 80x80 LR

Plaque chariot KLE 6 60x60

Unité de livraison
1 kit

Plaque chariot KLE 8 80x80

Unité de livraison
1 kit

Kit d’accouplement KLE 6 60x60

Kit d’accouplement KLE 8 80x80

Kit de Synchronisation KLE 6 60x60

Tube D20x3 St, zingué

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Kit de Synchronisation KLE 8 80x80

Tube D25x3 St, zingué

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Kit de protection arbre de synchronisation KLE 6 60x60

Kit de protection arbre de synchronisation KLE 8 80x80

Détecteur de proximité KLE 6 60x60 - 1NO

Détecteur de proximité KLE 6 60x60 - 1NC

Détecteur de proximité KLE 8 80x80 - 1NO

Détecteur de proximité KLE 8 80x80 - 1NC

Téléchargements

notice de montage (3 MB)
formulaire de demande (572 KB)