Couvercle bac 120, noir
0.0.429.18

Couvercle bac 120, noir

0.0.429.18

Voir les données CAD Affecter à la liste de comparaison Comparer les produits https://fr-product.item24.com/fr/directlink/pro/42918
Caractéristiques spéciales:
Les produits item sont conçus dans différentes dimensions modulaires et leurs rainures qui y sont associées. Chacun des profilés de la Série 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent des fixations de taille appropriée. Les profilés de la Série X disposent de rainures de Série 8 mais ont une surface particulièrement plate et des rayons de courbure minimaux, ce qui les rend idéaux pour les constructions étanches.
Les produits item sont conçus dans différentes dimensions modulaires et leurs rainures qui y sont associées. Chacun des profilés de la Série 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent des fixations de taille appropriée. Les profilés de la Série X disposent de rainures de Série 8 mais ont une surface particulièrement plate et des rayons de courbure minimaux, ce qui les rend idéaux pour les constructions étanches.
Les produits item sont conçus dans différentes dimensions modulaires et leurs rainures qui y sont associées. Chacun des profilés de la Série 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent des fixations de taille appropriée. Les profilés de la Série X disposent de rainures de Série 8 mais ont une surface particulièrement plate et des rayons de courbure minimaux, ce qui les rend idéaux pour les constructions étanches.
Les produits item sont conçus dans différentes dimensions modulaires et leurs rainures qui y sont associées. Chacun des profilés de la Série 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent des fixations de taille appropriée. Les profilés de la Série X disposent de rainures de Série 8 mais ont une surface particulièrement plate et des rayons de courbure minimaux, ce qui les rend idéaux pour les constructions étanches.
Les composants conformes à la norme RoHS contiennent des substances nocives telles que du plomb ou du cadmium. La directive CE 2002/95/EC (RoHS 1) limite l'utilisation de certaines substances dans les dispositifs et composants électroniques. Cela inclue les batteries, etc.
Toutes les substances sont enregistrées conformément à la réglementation REACH. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) veille à ce que les utilisateurs disposent d'informations précises sur le type et les propriétés des matériaux de fonctionnement, lubrifiants, etc. avec lesquels ils pourraient entrer en contact.

iFproduct design award

Le prix iFproduct design award, reconnu au niveau international, atteste de la qualité de design exceptionnelle du produit. En effet, selon le jury distribuant cette récompense, le design comme aide à l’optimisation et à la différenciation du produit est amené à rester parfaitement pertinent dans un futur proche.

Unité de livraison
Limite de l’échelle
Prix
1 pce
≥1
sur demande

sur demande

Plus d'informations sur le produit

  • Attributs
  • Détails
  • Application
  • Classification
Couvercle bac 120, noir
0.0.429.18

Attributs

Ligne
Ligne 5
Postes de travail
ligne 6
ligne 8
ligne 12
Matériaux
PA-GF
Propriété
noir
Unité de livraison
1 pce
Poids
p = 82 g
Couvercle bac 120, noir
0.0.429.18

Détails

a = 120 mm
Les bacs de différentes largeurs (80, 120 et 160 mm) et de différentes hauteurs (40 et 80 mm) facilitent le stockage et l’approvisionnement des petites pièces aux postes de travail.
Les bacs gerbables sont répartis sur deux zones. Le conteneur de stockage est prolongé par un plan de tri intégré à l’avant, sur lequel les petites pièces sont transférées sans problème en passant par une cloison inclinée.
Les couvercles bacs servent à fermer les conteneurs pour les protéger de la poussière et pendant le transport.
Les supports bacs fixent les bacs sur les profilés équipés de la rainure modulaire 8. L’angle par rapport au profilé est variable par incréments de 15° en vue de séquences de mouvements naturelles.

Applications

Double poste de montage - Article EX-01056

Deux éléments de table réglables en hauteur avec des équipements complémentaires pour la production.

Plus d’informations
PDF CAD Liste de pièces Dessin
Couvercle bac 120, noir
0.0.429.18

Classifications

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Numéro du tarif douanier
39269097