Insert pour barrette connectique RJ45 K56
0.0.660.33

Insert pour barrette connectique RJ45 K56

0.0.660.33

Voir les données CAD Affecter à la liste de comparaison Comparer les produits https://fr-product.item24.com/fr/directlink/pro/66033
Caractéristiques spéciales:
Les composants conformes à la norme RoHS contiennent des substances nocives telles que du plomb ou du cadmium. La directive CE 2002/95/EC (RoHS 1) limite l'utilisation de certaines substances dans les dispositifs et composants électroniques. Cela inclue les batteries, etc.
Toutes les substances sont enregistrées conformément à la réglementation REACH. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) veille à ce que les utilisateurs disposent d'informations précises sur le type et les propriétés des matériaux de fonctionnement, lubrifiants, etc. avec lesquels ils pourraient entrer en contact.
Unité de livraison
Limite de l’échelle
Prix
1 kit
≥1
sur demande

sur demande

Plus d'informations sur le produit

  • Attributs
  • Détails
  • Classification
Insert pour barrette connectique RJ45 K56
0.0.660.33

Attributs

Ligne
Postes de travail
Unité de livraison
1 kit
Poids
p = 23 g
Insert pour barrette connectique RJ45 K56
0.0.660.33

Détails

Prise/prise, réseau RJ45, CAT 6
Câble de connexion
Les inserts s’adaptent parfaitement dans la barrette de connectique Multi (réf. 0.0.631.56) et le profilé 8 160x60 4N K56 (réf. 0.0.657.37). Il est ainsi possible de placer des connexions USB et réseau aux endroits de votre choix. Les câbles de connexion assurent une installation sans problème.
Insert pour barrette connectique RJ45 K56
0.0.660.33

Classifications

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121406
UNSPSC 9.0
39121406
Numéro du tarif douanier
85366990