Ecrou 12 St M12, lourd, zingué
0.0.003.68

Ecrou 12 St M12, lourd, zingué

0.0.003.68

Voir les données CAD Affecter à la liste de comparaison Comparer les produits https://fr-product.item24.com/fr/directlink/pro/368
Caractéristiques spéciales:
Les produits item sont conçus dans différentes dimensions modulaires et leurs rainures qui y sont associées. Chacun des profilés de la Série 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent des fixations de taille appropriée. Les profilés de la Série X disposent de rainures de Série 8 mais ont une surface particulièrement plate et des rayons de courbure minimaux, ce qui les rend idéaux pour les constructions étanches.
Les composants conformes à la norme RoHS contiennent des substances nocives telles que du plomb ou du cadmium. La directive CE 2002/95/EC (RoHS 1) limite l'utilisation de certaines substances dans les dispositifs et composants électroniques. Cela inclue les batteries, etc.
Toutes les substances sont enregistrées conformément à la réglementation REACH. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) veille à ce que les utilisateurs disposent d'informations précises sur le type et les propriétés des matériaux de fonctionnement, lubrifiants, etc. avec lesquels ils pourraient entrer en contact.
Unité de livraison
Limite de l’échelle
Prix
1 pce
≥1
sur demande

sur demande

Plus d'informations sur le produit

  • Attributs
  • Détails
  • Application
  • Classification
Ecrou 12 St M12, lourd, zingué
0.0.003.68

Attributs

Ligne
ligne 12
Matériaux
Acier
Propriété
zingué
Unité de livraison
1 pce
Filetage
M12
Force max.
Fmax. = 10000 N
Couple
M = 100 Nm
Poids
p = 45 g
Ecrou 12 St M12, lourd, zingué
0.0.003.68

Détails

L’écrou St lourd est un élément de fixation destiné aux charges très élevées.
Adapté à la forme de la rainure, les efforts sont répartis dans le profilé aluminium.
Il a aussi une longueur de taraudage utile supérieure aux écrous St et permet donc un couple de serrage supérieur.
Il s’introduit par l’extrémité de la rainure du profilé et reste en position grâce à une bille à ressort.

Applications

Support de pièces lourdes variable - Article EX-01045

Le support de pièces lourdes permet de déplacer mêmes des composants massifs.

Plus d’informations
PDF CAD Liste de pièces
Ecrou 12 St M12, lourd, zingué
0.0.003.68

Classifications

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
UNSPSC 9.0
31161708
Numéro du tarif douanier
73181692