Fixation universelle 8, zingué
0.0.026.92

Fixation universelle 8, zingué

0.0.026.92

Voir les données CAD Affecter à la liste de comparaison Comparer les produits https://fr-product.item24.com/fr/directlink/pro/2692
Caractéristiques spéciales:
Les produits item sont conçus dans différentes dimensions modulaires et leurs rainures qui y sont associées. Chacun des profilés de la Série 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent des fixations de taille appropriée. Les profilés de la Série X disposent de rainures de Série 8 mais ont une surface particulièrement plate et des rayons de courbure minimaux, ce qui les rend idéaux pour les constructions étanches.
Les composants conformes à la norme RoHS contiennent des substances nocives telles que du plomb ou du cadmium. La directive CE 2002/95/EC (RoHS 1) limite l'utilisation de certaines substances dans les dispositifs et composants électroniques. Cela inclue les batteries, etc.
Toutes les substances sont enregistrées conformément à la réglementation REACH. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) veille à ce que les utilisateurs disposent d'informations précises sur le type et les propriétés des matériaux de fonctionnement, lubrifiants, etc. avec lesquels ils pourraient entrer en contact.
Ces composants sont protégés contre les décharges électrostatiques. Les décharges électrostatiques peuvent endommager les composants. Les composants protégés contre les décharges électrostatiques peuvent dissiper les différences de potentiel en toute sécurité.
Unité de livraison
Limite de l’échelle
Prix
1 kit
≥1
sur demande

sur demande

Plus d'informations sur le produit

  • Attributs
  • Détails
  • Service
  • Outils
  • Téléchargements
  • Application
  • Classification
Fixation universelle 8, zingué
0.0.026.92

Attributs

Ligne
ligne 8
Propriété
zingué
Unité de livraison
1 kit
Couple, zinc
Mzinc. = 25 Nm
Poids
p = 41 g
ESD = Oui
Fixation universelle 8, zingué
0.0.026.92

Détails

Noix universelle 8, GD-Zn
Vis Chc tête bombée M8x30-ISO 7380, acier
Ecrou 8 St M8
La fixation universelle sert à assembler tout type de profilés et dans toutes les positions. Le profilé mis en place avec la fixation universelle peut être déplacé le long de la rainure.
Elle est spécialement recommandée pour les profilés nécessitant d‘être déplacés ou emboîtés dans une structure existante.
Si nécessaire, l’ergot anti-torsion peut-être cassé au point prévu à cet effet. Ainsi cette fixation peut aussi être utilisée pour la fixation de profilés sur des panneaux.
Des profilés avec liaisons par fixation universelle 8 St peuvent être rajoutés dans des structures existantes.
Les fixations universelles doivent toujours s’utiliser par paire.
Fixation universelle 8, zingué
0.0.026.92

Accessoires / Service

Perçage D20x16
Unité de livraison
1 pce
N° d’article
0.0.026.97
Fixation universelle 8, zingué
0.0.026.92

Outils

Clé 6 pans à boule SW5
Unité de livraison
1 pce
N° d’article
0.0.026.54
Unité de perçage, support perceuse
Unité de livraison
1 pce
N° d’article
0.0.465.88
Unité de perçage, adaptateur de perçage 8
Unité de livraison
1 kit
N° d’article
0.0.465.89
Clé 6 pans SW5 coudée
Unité de livraison
1 pce
N° d’article
0.0.026.89
Montage perçage 8
Unité de livraison
1 pce
N° d’article
0.0.026.91
Foret étagé, fixation universelle 8, MK2
Unité de livraison
1 pce
N° d’article
0.0.026.90

Téléchargements

Choisir la fixation adaptée(174 KB)

Applications

Unité de maniement triaxial lourd - Article EX-01022

Unité de maniement triaxial lourd, avec systèmes d'entraînement adaptés précisément.

Plus d’informations
PDF CAD Liste de pièces

Applications

Couverture pour entrées - Article EX-01026

Couverture à la fois légère et robuste pour entrées et passages, protégeant de la saleté et de l'humidité.

Plus d’informations
PDF CAD Liste de pièces

Applications

Vitrine élégante à surfaces coudées - Article EX-01040

Pour mettre en valeur les produits présentés.

Plus d’informations
PDF CAD Liste de pièces

Applications

Poste de travail pour personne handicapée - Article EX-01069

Ce poste de travail a été optimisé pour les personnes à mobilité réduite et qui doivent s'asseoir fréquemment.

Plus d’informations
PDF CAD Liste de pièces Dessin

Applications

Etagère 8x4 - Article EX-01073

Cette étagère de stockage peut recevoir jusqu'à 32 bacs qui resteront bien en place même une fois chargés au maximum. L'étagère repose sur des pieds réglables solides.

Plus d’informations
PDF CAD Liste de pièces Dessin

Applications

Etagère 8x6 - Article EX-01074

Cette étagère de stockage avec les dimensions 2000 x 1410 x 440 est un exemple d'une étagère standard moderne permettant de recevoir 6 x 8 bacs.

Plus d’informations
PDF CAD Liste de pièces

Applications

Armoire 6x8 - Article EX-01075

Les dimensions extérieures de l'armoire sont 2000 x 1410 x 440 mm pour recevoir 48 bacs, c'est-à-dire huit unités sur six niveaux. Les portes avec les charnières 8 Al, qui couvrent toute la hauteur, permettent un accès facile à tous les coins.

Plus d’informations
PDF CAD Liste de pièces Dessin

Applications

Enceinte machine - Article EX-01082

Cette enceinte machine avec poste de travail est équipée à l'avant d'un matériau insonorisant pour éviter le bruit. Vers le haut, une grille en acier assure la ventilation tout en maintenant la protection.

Plus d’informations
PDF CAD Liste de pièces Dessin
Fixation universelle 8, zingué
0.0.026.92

Classifications

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
Numéro du tarif douanier
83024200