Plans de travail TRIGO 25-600 revêtement plastique, gris semblable RAL 7035
0.0.636.40

Plans de travail TRIGO 25-600 revêtement plastique, gris semblable RAL 7035

0.0.636.40

Voir les données CAD Affecter à la liste de comparaison Comparer les produits https://fr-product.item24.com/fr/directlink/pro/63640
Caractéristiques spéciales:
Les composants conformes à la norme RoHS contiennent des substances nocives telles que du plomb ou du cadmium. La directive CE 2002/95/EC (RoHS 1) limite l'utilisation de certaines substances dans les dispositifs et composants électroniques. Cela inclue les batteries, etc.
Toutes les substances sont enregistrées conformément à la réglementation REACH. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) veille à ce que les utilisateurs disposent d'informations précises sur le type et les propriétés des matériaux de fonctionnement, lubrifiants, etc. avec lesquels ils pourraient entrer en contact.
Unité de livraison
Limite de l’échelle
Prix
1 pce
≥1
sur demande

sur demande

Plus d'informations sur le produit

  • Attributs
  • Détails
  • Accessoires
  • Classification
Plans de travail TRIGO 25-600 revêtement plastique, gris semblable RAL 7035
0.0.636.40

Attributs

Ligne
Postes de travail
Matériaux
Panneau de particules, à revêtement plastique
Propriété
gris semblable RAL 7035
Unité de livraison
1 pce
Poids
p = 7.57 kg
Plans de travail TRIGO 25-600 revêtement plastique, gris semblable RAL 7035
0.0.636.40

Détails

Plans de travail TRIGO 25-600 revêtement plastique, gris semblable RAL 7035
0.0.636.40

Accessoires / Service

Tapis de protection ESD DK10
Unité de livraison
1 pce
N° d’article
0.0.633.96
Plan de travail 25 revêtement plastique, gris semblable RAL 7035
Unité de livraison
coupe max. 2720x2020 mm
N° d’article
0.0.681.81
Plans de travail TRIGO 25-600 revêtement plastique, gris semblable RAL 7035
0.0.636.40

Classifications

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Numéro du tarif douanier
44101130