Table de travail TRIGO F
0.0.633.86

Table de travail TRIGO F

0.0.633.86

Voir les données CAD Affecter à la liste de comparaison Comparer les produits https://fr-product.item24.com/fr/directlink/pro/63386
Caractéristiques spéciales:
Les composants conformes à la norme RoHS contiennent des substances nocives telles que du plomb ou du cadmium. La directive CE 2002/95/EC (RoHS 1) limite l'utilisation de certaines substances dans les dispositifs et composants électroniques. Cela inclue les batteries, etc.
Toutes les substances sont enregistrées conformément à la réglementation REACH. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) veille à ce que les utilisateurs disposent d'informations précises sur le type et les propriétés des matériaux de fonctionnement, lubrifiants, etc. avec lesquels ils pourraient entrer en contact.
La santé du dos avant tout : item est l’unique fournisseur de postes de travail industriels à avoir obtenu le label de qualité AGR (« Aktion Gesunder Rücken e.V. » – association pour la santé du dos). Notre système de postes de travail est donc le premier à satisfaire les strictes exigences de la commission scientifique de l’association pour la santé du dos en termes d‘ergonomie. Un atout pour votre entreprise grâce à un investissement à long terme dans la santé de vos employés.
Unité de livraison
Limite de l’échelle
Prix
1 kit
≥1
sur demande

sur demande

Plus d'informations sur le produit

  • Attributs
  • Détails
  • Accessoires
  • Classification
Table de travail TRIGO F
0.0.633.86

Attributs

Ligne
Postes de travail
Unité de livraison
1 kit
Poids
p = 21.6 kg
Table de travail TRIGO F
0.0.633.86

Détails

Nouvelle table de travail item TRIGO F - une table spéciale, particulièrement ergonomique.
Voici les avantages des tables de la série TRIGO F : le réglage en hauteur manuel et en continu, une forme triangulaire spéciale pour une utilisation en îlots de fabrication ou pour optimiser des angles (ex. changements de direction entre postes de travail enchaînés).
Sur le plan ergonomique aussi, la table TRIGO F s’intégrera parfaitement dans vos chaînes de fabrication. Il convient de toujours la relier solidement à une autre table.
Elle est disponible en deux profondeurs et avec quatre types différents de surface de travail, également en version ESD.
Pour compléter le tout, la série TRIGO F offre de nouvelles solutions novatrices en matière de connectique, d’éclairage, de bras pivotants pour la fourniture ergonomique des petites pièces, un grand choix d’accessoires ESD, ainsi que des systèmes de fixation pour PC et outils.
La gamme des accessoires permet de compléter les tables de travail de manière utile. En effet, lorsque les choses sont à portée de main et bien organisées, le travail est plus aisé.
Un environnement de travail bien rangé et ordonné réduit les distractions des processus à valeur ajoutée. Le fait de se repérer rapidement maintient la concentration et diminue les erreurs.
Les accessoires pour table de travail vous aident par exemple à ranger et à organiser les affaires rarement utilisées.
Les tablettes item solides servent de surface de rangement universelle. Avec un seul mouvement de la main, vous créerez ainsi une surface de rangement supplémentaire sur différentes rainures de profilé 8 horizontales.
Note : Concernant l’organisation structurée des outils et des ressources fréquemment utilisées, les chapitres sur la fourniture des outils et du matériel vous proposent des composants supplémentaires. Les outils et ressources fréquemment utilisés nécessitent des solutions assurant un accès rapide et un rangement sûr.
Les tables de travail TRIGO F réunies en îlot de fabrication.
Table de travail TRIGO F
0.0.633.86

Accessoires / Service

Cadre TRIGO F
Unité de livraison
1 kit
N° d’article
0.0.634.05
Table de travail TRIGO F
0.0.633.86

Classifications

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Numéro du tarif douanier
76109090