Plaque de fixation profilé télescopique 8 80x40, gris alu semblable RAL 9006
0.0.604.60

Plaque de fixation profilé télescopique 8 80x40, gris alu semblable RAL 9006

0.0.604.60

Voir les données CAD Affecter à la liste de comparaison Comparer les produits https://fr-product.item24.com/fr/directlink/pro/60460
Caractéristiques spéciales:
Les produits item sont conçus dans différentes dimensions modulaires et leurs rainures qui y sont associées. Chacun des profilés de la Série 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent des fixations de taille appropriée. Les profilés de la Série X disposent de rainures de Série 8 mais ont une surface particulièrement plate et des rayons de courbure minimaux, ce qui les rend idéaux pour les constructions étanches.
Les composants conformes à la norme RoHS contiennent des substances nocives telles que du plomb ou du cadmium. La directive CE 2002/95/EC (RoHS 1) limite l'utilisation de certaines substances dans les dispositifs et composants électroniques. Cela inclue les batteries, etc.
Toutes les substances sont enregistrées conformément à la réglementation REACH. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) veille à ce que les utilisateurs disposent d'informations précises sur le type et les propriétés des matériaux de fonctionnement, lubrifiants, etc. avec lesquels ils pourraient entrer en contact.
Unité de livraison
Limite de l’échelle
Prix
1 pce
≥1
sur demande

sur demande

Plus d'informations sur le produit

  • Attributs
  • Détails
  • Accessoires
  • Classification
Plaque de fixation profilé télescopique 8 80x40, gris alu semblable RAL 9006
0.0.604.60

Attributs

Ligne
ligne 8
Matériaux
GD-Zn
Propriété
gris alu semblable RAL 9006
Unité de livraison
1 pce
Poids
p = 190 g
Plaque de fixation profilé télescopique 8 80x40, gris alu semblable RAL 9006
0.0.604.60

Détails

Réglable en longueur, le profilé télescopique 8 80x40 possède une capacité de charge importante. Il est particulièrement adapté pour les réglages en hauteur ou en inclinaison des équipements. Les paliers lisses ajustables et la portée d’appui augmentée permettent par ailleurs d’utiliser le profilé télescopique pour la construction de pieds de tables réglables en hauteur.
Le profilé télescopique 8 80x40 sert au support et au guidage du profilé télescopique intérieur. La connexion du profilé télescopique extérieur peut s’effectuer en bout de profilé directement dans la rainure ou à l’aide d’éléments de fixation (par exemple articulation 8 80x40).
Le profilé télescopique intérieur 8 80x40 coulissant se fixe soit avec le blocage profilé télescopique 8 80x40 à une hauteur souhaitée, soit grâce aux perçages réalisés préalablement au moyen du doigt d’indexage profilé télescopique 8 80x40.
Le kit pour profilé télescopique 8 80x40 contient tous les composants nécessaires à la connexion du profilé ainsi qu’à l’assemblage du profilé intérieur :
a = Plaque de fixation profilé télescopique 8 80x40
b = Embout profilé télescopique 8 80x40
c = Embout de coulissement pour profilé télescopique intérieur 8 80x40
La plaque de fixation profilé télescopique 8 80x40 se visse au profilé télescopique et offre de nombreuses possibilités de fixation à tous types de structures.
La plaque de fixation profilé télescopique 8 80x40 disponible en option offre de multiples possibilités de connexion à une structure. Elle permet la fixation aux composants de la Ligne 8 ou d'autres éléments. Des trous traversants et des trous lamés sont prévus à cet effet dans la plaque de connexion.
Fonction des perçages dans la plaque de fixation profilé télescopique :
d = fixation au profilé télescopique 8 80x40 à l’aide de vis M6x22
e = fixation au profilé télescopique intérieur 8 80x40 à l’aide de vis M5x20-DIN 7984
f = trou traversant ⌀ 6,3 pour l’adaptation d’autres produits au profilé télescopique intérieur 8 80x40
g = trou traversant ⌀ 8,5 pour l’adaptation d’autres produits au profilé télescopique 8 80x40 à l’aide d’un écrou M8
Plaque de fixation profilé télescopique 8 80x40, gris alu semblable RAL 9006
0.0.604.60

Accessoires / Service

Profilé télescopique 8 80x40, naturel
Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
N° d’article
0.0.608.49
Profilé télescopique intérieur 8 80x40, naturel
Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
N° d’article
0.0.608.50
Kit pour profilé télescopique 8 80x40
Unité de livraison
1 kit
N° d’article
0.0.608.57
Blocage profilé télescopique 8 80x40
Unité de livraison
1 kit
N° d’article
0.0.608.48
Doigt d'indexage profilé télescopique 8 80x40
Unité de livraison
1 kit
N° d’article
0.0.609.73
Plaque de fixation profilé télescopique 8 80x40, gris alu semblable RAL 9006
0.0.604.60

Classifications

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
Numéro du tarif douanier
79070000