Roulette fixe D200 140x110 ESD
0.0.667.40

Roulette fixe D200 140x110 ESD

0.0.667.40

Voir les données CAD Affecter à la liste de comparaison Comparer les produits https://fr-product.item24.com/fr/directlink/pro/66740
Caractéristiques spéciales:
Les produits item sont conçus dans différentes dimensions modulaires et leurs rainures qui y sont associées. Chacun des profilés de la Série 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent des fixations de taille appropriée. Les profilés de la Série X disposent de rainures de Série 8 mais ont une surface particulièrement plate et des rayons de courbure minimaux, ce qui les rend idéaux pour les constructions étanches.
Les produits item sont conçus dans différentes dimensions modulaires et leurs rainures qui y sont associées. Chacun des profilés de la Série 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent des fixations de taille appropriée. Les profilés de la Série X disposent de rainures de Série 8 mais ont une surface particulièrement plate et des rayons de courbure minimaux, ce qui les rend idéaux pour les constructions étanches.
Les produits item sont conçus dans différentes dimensions modulaires et leurs rainures qui y sont associées. Chacun des profilés de la Série 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent des fixations de taille appropriée. Les profilés de la Série X disposent de rainures de Série 8 mais ont une surface particulièrement plate et des rayons de courbure minimaux, ce qui les rend idéaux pour les constructions étanches.
Les composants conformes à la norme RoHS contiennent des substances nocives telles que du plomb ou du cadmium. La directive CE 2002/95/EC (RoHS 1) limite l'utilisation de certaines substances dans les dispositifs et composants électroniques. Cela inclue les batteries, etc.
Toutes les substances sont enregistrées conformément à la réglementation REACH. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) veille à ce que les utilisateurs disposent d'informations précises sur le type et les propriétés des matériaux de fonctionnement, lubrifiants, etc. avec lesquels ils pourraient entrer en contact.
Ces composants sont protégés contre les décharges électrostatiques. Les décharges électrostatiques peuvent endommager les composants. Les composants protégés contre les décharges électrostatiques peuvent dissiper les différences de potentiel en toute sécurité.
Unité de livraison
Limite de l’échelle
Prix
1 pce
≥1
sur demande

sur demande

Plus d'informations sur le produit

  • Attributs
  • Détails
  • Accessoires
  • Classification
Roulette fixe D200 140x110 ESD
0.0.667.40

Attributs

Ligne
Ligne D30
ligne 8
ligne 10
Unité de livraison
1 pce
Antistatique
Oui
Poids
p = 1.6 kg
Roulette fixe D200 140x110 ESD
0.0.667.40

Détails

Boîtier, acier, zingué
Roue à roulement à billes
Pare-fils
Corps de roulette PA
Bande de roulement TPU, 94 Sh A, grise
Capacité de charge de 400 kg/roulette
Ça tourne rond ! Avec les roulettes pivotantes et fixes item, il est maintenant encore plus facile de réaliser des chariots de transport à haute capacité de charge. Les nouveaux modèles répondent aux exigences de l’industrie et de l’artisanat. Les roulettes solides avec les diamètres D100, D125, D160 et D200 tournent facilement et conviennent parfaitement à toutes les missions de transport typiques. Elles sont disponibles au choix sous forme de roulettes pivotantes, de roulettes pivotantes avec blocage double ou de roulettes fixes - respectivement aussi en version ESD. Les roulements à billes et le corps de roulette en polyamide 6 contribuent à la durabilité des roulettes. La bande de roulement consiste en polyuréthane de qualité et résistant à l’usure.
Le bon maintien est assuré par la plaque d’adaptation intégrée, munie de quatre perçages. Les forces réelles sont transmises au châssis. Pour le montage, on utilisera le kit de fixation 8 pour roulettes fixes/pivotantes 140x110.
La roulette pivotante avec blocage double permet à l’aide d’une pédale de bloquer la roulette en position et direction pour interdire tout mouvement. Si des chariots équipés de quatre roulettes pivotantes sont destinés à constituer un petit train, alors il faut fixer le mouvement pivotant de la paire de roulettes d’un seul essieu. C’est la fonction du blocage directionnel en option qui peut aussi être ajouté a posteriori.
Une qualité évidente.
Note: Pour les roulettes en version antistatique, une capacité de décharge totale est garantie jusqu’à 65 % de la charge maximale. La capacité de décharge peut ensuite diminuer pour les charges plus élevées. Par précaution, il est recommandé de passer à un diamètre de roulette supérieur pour assurer une capacité de charge plus élevée.
Pour fixer des roulettes pivotantes et fixes à des châssis de base en profilés 8, on utilise la plaque de vissage intégrée, munie de quatre perçages. Une autre possibilité consiste à utiliser deux profilés 8 D30 parallèles. Ces tubes pour le système de tubes profilés D30 disposent d’une rainure 8 intégrée. Le kit de fixation 8 pour roulettes pivotantes/fixes permet un montage sans problème.
Capacité de charge 400 kg/roulette
Les charges indiquées sont des valeurs maximales dans des conditions normales d’utilisation de vitesse (max. 4 km/h) et sur sol plat.
Si le sol n’est pas de niveau et le poids mal réparti, utilisez la formule suivante pour calculer le poids par roulette :
Les roulettes se distinguent par un roulement fluide et une grande capacité de charge ; de plus, elles résistent à la plupart des contraintes de l’environnement.
Pour l’utilisation dans le domaine électronique, les roulettes sont disponibles également en version antistatique avec des bandages adéquats et une roue ou cage entièrement conductrice. La résistance de décharge de la version antistatique est de 105 Ω.
Roulette fixe D200 140x110 ESD
0.0.667.40

Accessoires / Service

Kit de fixation 8 pour roulette pivotante/fixe 140x110
Unité de livraison
1 kit
N° d’article
0.0.670.18
Roulette fixe D200 140x110 ESD
0.0.667.40

Classifications

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 8.0
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
Numéro du tarif douanier
87169090