Porte-outil tubulaire D70 pot
0.0.648.31

Porte-outil tubulaire D70 pot

0.0.648.31

Voir les données CAD Affecter à la liste de comparaison Comparer les produits https://fr-product.item24.com/fr/directlink/pro/64831
Caractéristiques spéciales:
Les composants conformes à la norme RoHS contiennent des substances nocives telles que du plomb ou du cadmium. La directive CE 2002/95/EC (RoHS 1) limite l'utilisation de certaines substances dans les dispositifs et composants électroniques. Cela inclue les batteries, etc.
Toutes les substances sont enregistrées conformément à la réglementation REACH. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) veille à ce que les utilisateurs disposent d'informations précises sur le type et les propriétés des matériaux de fonctionnement, lubrifiants, etc. avec lesquels ils pourraient entrer en contact.
Unité de livraison
Limite de l’échelle
Prix
1 pce
≥1
sur demande

sur demande

Plus d'informations sur le produit

  • Attributs
  • Détails
  • Accessoires
  • Vidéos
  • Classification
Porte-outil tubulaire D70 pot
0.0.648.31

Attributs

Ligne
Postes de travail
Unité de livraison
1 pce
Poids
p = 79 g
Porte-outil tubulaire D70 pot
0.0.648.31

Détails

Porte-outil tubulaire D70 pot, PUR, noir
Pratiques et bien pensés jusqu’au moindre détail, les porte-outils tubulaires en mousse de polyuréthane intégrale vous facilitent le rangement.
Il existe trois variantes adaptées à chaque type d’utilisation.
La forme de pot classique convient bien aux stylos et à toute sorte de petites pièces.
Le porte-outil tubulaire D70 tournevis dispose d’une ouverture en forme d’entonnoir permettant d’insérer et de retirer les tournevis rapidement.
Le porte-outil tubulaire D70 pince se distingue par deux surfaces de pose intégrées à angle variable, permettant ainsi de positionner la pince automatiquement sous le bon angle. L’outil se retrouve ainsi naturellement à la bonne place même s’il a été posé négligemment.
Sa configuration optimisée réduit les temps de montage et soulage les utilisateurs puisqu’il évite les sollicitations inutiles des bras et des articulations. Le matériau flexible amortit le bruit, tout en étant solide et résistant.
Le contour intérieur des porte-outils tubulaires D70 est optimisé pour recevoir différents types d’outil.
Porte-outil tubulaire D70 pot
0.0.648.31

Accessoires / Service

Support porte-outil tubulaire D70, noir
Unité de livraison
1 kit
N° d’article
0.0.648.36
Porte-outil tubulaire D70-30°, noir
Unité de livraison
1 kit
N° d’article
0.0.648.40
Socle porte-outil tubulaire D70
Unité de livraison
1 pce
N° d’article
0.0.649.26

Vidéos

item systèmes de postes de travail Automne 2012

Avec le système de postes de travail item, votre production sera encore plus efficace. Désormais, l'installation des outils, supports et composants au poste de travail est encore plus pratique.
Porte-outil tubulaire D70 pot
0.0.648.31

Classifications

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
Numéro du tarif douanier
39269097