Roulette pivotante
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Monture acier, inox
Pivotement à billes
Roue à moyeu lisse
Cache-poussière
Bandage TPE, 85 Sh A, gris
Propriétés
Référence | 1.0.001.08 |
---|---|
Ligne | Ligne 5 |
Ligne | ligne 6 |
Ligne | ligne 8 |
Propriété | inox |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 330 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Convient aux salles blanches. | Oui |
Tragfähigkeit (Rolle) | Capacité de charge = 90 kg/roulette |
Description
Variantes
Tri par
Capacité de charge (roulette): 60 kg | Diamètre des galets: 75 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: sans | |
Capacité de charge (roulette): 60 kg | Diamètre des galets: 75 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: sans | |
Capacité de charge (roulette): 60 kg | Diamètre des galets: 75 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: double | |
Capacité de charge (roulette): 60 kg | Diamètre des galets: 75 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: double | |
Capacité de charge (roulette): 90 kg | Diamètre des galets: 80 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier (inoxydable) | Blocage directionnel: sans | |
Capacité de charge (roulette): 90 kg | Diamètre des galets: 80 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier (inoxydable) | Blocage directionnel: sans | |
Capacité de charge (roulette): 90 kg | Diamètre des galets: 80 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier (inoxydable) | Blocage directionnel: double | |
Capacité de charge (roulette): 90 kg | Diamètre des galets: 80 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier (inoxydable) | Blocage directionnel: double | |
Capacité de charge (roulette): 80 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: sans | |
Capacité de charge (roulette): 80 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: sans | |
Capacité de charge (roulette): 80 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: double | |
Capacité de charge (roulette): 80 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: double | |
Capacité de charge (roulette): 100 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: sans | |
Capacité de charge (roulette): 100 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: sans | |
Capacité de charge (roulette): 100 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: double | |
Capacité de charge (roulette): 100 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: double | |
Capacité de charge (roulette): 150 kg | Diamètre des galets: 50 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: sans | |
Capacité de charge (roulette): 150 kg | Diamètre des galets: 50 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: simple |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 6.0.1
23370201
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
83022000
Roulette pivotante
Sur demande