Profilé d'encadrement 8 32x18
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.373.67 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Superficie | S = 2,49 cm2 |
Inertie, polaire | It = 0,23 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 1,88 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 1,1 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 0,67 kg/m |
Unité de livraison | coupe max. 6000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Couple résistant, x-axe | Wx = 1,16 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 1,23 cm3 |
Description
Variantes
Tri par
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Numéro du tarif douanier
76042100
Profilé d'encadrement 8 32x18
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire