Raccord d'angle
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Raccord 8 40x40, GD-Zn, noir
Cache raccord 8 40x40-45°
3 vis Chc tête bombée M8x20-ISO 7380, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.388.68 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 128 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Baureihe: 5 | Farbe: schwarz | Kontur: Abgerundet | |
Baureihe: 5 | Farbe: Aluminium natur | Kontur: Abgerundet | |
Baureihe: 5 | Farbe: schwarz | Kontur: Quadratisch | |
Baureihe: 5 | Farbe: Aluminium natur | Kontur: Quadratisch | |
Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | Kontur: Abgerundet | |
Baureihe: 6 | Farbe: grau | Kontur: Abgerundet | |
Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | Kontur: Quadratisch | |
Baureihe: 6 | Farbe: grau | Kontur: Quadratisch | |
Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | Kontur: Dreieckig | |
Baureihe: 6 | Farbe: grau | Kontur: Dreieckig | |
Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Kontur: Abgerundet | |
Baureihe: 8 | Farbe: grau | Kontur: Abgerundet | |
Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Kontur: Quadratisch | |
Baureihe: 8 | Farbe: grau | Kontur: Quadratisch | |
Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Kontur: Dreieckig | |
Baureihe: 8 | Farbe: grau | Kontur: Dreieckig | |
Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Kontur: Dreieckig |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024200
Raccord d'angle
Sur demande