Roulette pivotante
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Cage tôle d’acier zingué, noire
Pivotement à billes
Roue à roulement à billes
Pare-fils
Bandage TPE, sans ornière, 80 Sh A, gris
Propriétés
Référence | 0.0.418.09 |
---|---|
Ligne | ligne 12 |
Ligne | ligne 6 |
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 960 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Convient aux salles blanches. | Non |
Tragfähigkeit (Rolle) | Capacité de charge = 100 kg/roulette |
Description
Variantes
Tri par
Tragfähigkeit (Rolle): 60 kg | Rollendurchmesser: 75 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: ohne | |
Tragfähigkeit (Rolle): 60 kg | Rollendurchmesser: 75 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: ohne | |
Tragfähigkeit (Rolle): 60 kg | Rollendurchmesser: 75 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: doppelt | |
Tragfähigkeit (Rolle): 60 kg | Rollendurchmesser: 75 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: doppelt | |
Tragfähigkeit (Rolle): 90 kg | Rollendurchmesser: 80 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (rostfrei) | Feststeller: ohne | |
Tragfähigkeit (Rolle): 90 kg | Rollendurchmesser: 80 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (rostfrei) | Feststeller: ohne | |
Tragfähigkeit (Rolle): 90 kg | Rollendurchmesser: 80 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (rostfrei) | Feststeller: doppelt | |
Tragfähigkeit (Rolle): 90 kg | Rollendurchmesser: 80 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (rostfrei) | Feststeller: doppelt | |
Tragfähigkeit (Rolle): 80 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: ohne | |
Tragfähigkeit (Rolle): 80 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: ohne | |
Tragfähigkeit (Rolle): 80 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: doppelt | |
Tragfähigkeit (Rolle): 80 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: doppelt | |
Tragfähigkeit (Rolle): 100 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: ohne | |
Tragfähigkeit (Rolle): 100 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: ohne | |
Tragfähigkeit (Rolle): 100 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: doppelt | |
Tragfähigkeit (Rolle): 100 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: doppelt | |
Tragfähigkeit (Rolle): 150 kg | Rollendurchmesser: 50 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: ohne | |
Tragfähigkeit (Rolle): 150 kg | Rollendurchmesser: 50 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: einfach |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
83022000
Roulette pivotante
Sur demande