Profilé en U
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Article number | 0.0.422.23 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 19 g/m |
Unité de livraison | 1 unité de 2000 mm |
Matériaux | PP |
Description
Instructions de montage
Variantes
Sort by
Serie: 5 | Colore: nero | a prova di ESD: X | |
Serie: 5 | Colore: nero | a prova di ESD: ✓ | |
Serie: 5 | Colore: weiß, transparent | a prova di ESD: X | |
Serie: 5 | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | a prova di ESD: X | |
Serie: 6 | Colore: nero | a prova di ESD: X | |
Serie: 6 | Colore: nero | a prova di ESD: ✓ | |
Serie: 6 | Colore: weiß, transparent | a prova di ESD: X | |
Serie: 6 | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | a prova di ESD: X | |
Serie: 8 | Colore: nero | a prova di ESD: X | |
Serie: 8 | Colore: nero | a prova di ESD: ✓ | |
Serie: 8 | Colore: weiß, transparent | a prova di ESD: X | |
Serie: 8 | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | a prova di ESD: X | |
Serie: 8 | Colore: RAL 5010 (Enzianblau) | a prova di ESD: X | |
Serie: 8 | Colore: RAL 1018 (Zinkgelb) | a prova di ESD: X | |
Serie: 8 | Colore: RAL 6016 (Türkisgrün) | a prova di ESD: X | |
Serie: 8 | Colore: RAL 3003 (Rubinrot) | a prova di ESD: X | |
Serie: 10 | Colore: nero | a prova di ESD: ✓ | |
Serie: 10 | Colore: weiß, transparent | a prova di ESD: X | |
Serie: 12 | Colore: nero | a prova di ESD: X | |
Serie: 12 | Colore: weiß, transparent | a prova di ESD: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Numéro du tarif douanier
39169090