Profilé écrou
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Taraudage max. M5
Propriétés
Référence | 0.0.425.18 |
---|---|
Ligne | Ligne 5 |
Propriété | inox |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 89 g |
Unité de livraison | 1 unité de 500 mm |
Matériaux | Acier |
Description
Variantes
Tri par
Serie: 5 | Diseño: Estándar | Material: Acero (cincado) | Ejecución: Estándar | Color: zincado | |
Serie: 5 | Diseño: Estándar | Material: Acero inoxidable | Ejecución: Estándar | Color: Aluminio blanco | |
Serie: 6 | Diseño: Estándar | Material: Acero (cincado) | Ejecución: Estándar | Color: zincado | |
Serie: 6 | Diseño: Estándar | Material: Acero inoxidable | Ejecución: Estándar | Color: Aluminio blanco | |
Serie: 8 | Diseño: Estándar | Material: Acero (cincado) | Ejecución: Estándar | Color: zincado | |
Serie: 8 | Diseño: Estándar | Material: Acero inoxidable | Ejecución: Estándar | Color: Aluminio blanco | |
Serie: 8 | Diseño: Alto rendimiento | Material: Acero (cincado) | Ejecución: Heavy duty | Color: zincado | |
Serie: 8 | Diseño: Estándar | Material: Acero inoxidable | Ejecución: Profile St | Color: Aluminio blanco | |
Serie: 10 | Diseño: Estándar | Material: Acero (cincado) | Ejecución: Estándar | Color: zincado | |
Serie: 10 | Diseño: Alto rendimiento | Material: Acero (cincado) | Ejecución: Heavy duty | Color: zincado | |
Serie: 12 | Diseño: Estándar | Material: Acero (cincado) | Ejecución: Estándar | Color: zincado | |
Serie: 12 | Diseño: Alto rendimiento | Material: Acero (cincado) | Ejecución: Heavy duty | Color: zincado |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35010190
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
UNSPSC 9.0
30102304
eCl@ss 7.1
35010190
eCl@ss 11.0
35060290
UNSPSC 7.0
30102304
Numéro du tarif douanier
72224050
Profilé écrou
Sur demande