item
Profilé écrou

Profilé écrou


Voir toutes les 12 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Taraudage max. M6

Propriétés

Référence 0.0.431.04
Ligne ligne 6
Propriété acier zingué
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 170 g
Unité de livraison 1 unité de 500 mm
Matériaux Acier

Description

Les profilés écrous St s’introduisent dans la rainure par pivotement.

Variantes

Tri par

Seria:  5 Typ konstrukcji:  standard Materiał:  Stal (ocynk.) Wersja:  Standardowy Kolor:  ocynk. ocynk.
Seria:  5 Typ konstrukcji:  standard Materiał:  Stal (nierdzewna) Wersja:  Standardowy Kolor:  białe aluminium białe aluminium
Seria:  6 Typ konstrukcji:  standard Materiał:  Stal (ocynk.) Wersja:  Standardowy Kolor:  ocynk. ocynk.
Seria:  6 Typ konstrukcji:  standard Materiał:  Stal (nierdzewna) Wersja:  Standardowy Kolor:  białe aluminium białe aluminium
Seria:  8 Typ konstrukcji:  standard Materiał:  Stal (ocynk.) Wersja:  Standardowy Kolor:  ocynk. ocynk.
Seria:  8 Typ konstrukcji:  standard Materiał:  Stal (nierdzewna) Wersja:  Standardowy Kolor:  białe aluminium białe aluminium
Seria:  8 Typ konstrukcji:  ciężkie Materiał:  Stal (ocynk.) Wersja:  ciężki Kolor:  ocynk. ocynk.
Seria:  8 Typ konstrukcji:  standard Materiał:  Stal (nierdzewna) Wersja:  Profil St Kolor:  białe aluminium białe aluminium
Seria:  10 Typ konstrukcji:  standard Materiał:  Stal (ocynk.) Wersja:  Standardowy Kolor:  ocynk. ocynk.
Seria:  10 Typ konstrukcji:  ciężkie Materiał:  Stal (ocynk.) Wersja:  ciężki Kolor:  ocynk. ocynk.
Seria:  12 Typ konstrukcji:  standard Materiał:  Stal (ocynk.) Wersja:  Standardowy Kolor:  ocynk. ocynk.
Seria:  12 Typ konstrukcji:  ciężkie Materiał:  Stal (ocynk.) Wersja:  ciężki Kolor:  ocynk. ocynk.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35010190
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
UNSPSC 9.0
30102304
eCl@ss 7.1
35010190
eCl@ss 11.0
35060290
UNSPSC 7.0
30102304
Numéro du tarif douanier
72166900