item
Roulette pivotante 140x110

Roulette pivotante 140x110


Voir toutes les 27 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Monture acier zingué, noir
Pivotement à billes étanche
Roue à roulements à billes
PU, 92 Sh A, jaune

Propriétés

Référence 0.0.488.38
Ligne ligne 12
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 3,2 kg
Unité de livraison 1 pce
Convient aux salles blanches. Non
Tragfähigkeit (Rolle) Capacité de charge = 450 kg/roulette

Description

Grâce à sa conception spéciale et à sa composition, la roulette D125 lourde peut s’utiliser avec des charges particulièrement élevées. La charge admissible d’une roulette D125 lourde est de 4 500 N.
Pour un meilleur roulage, les roues en acier moulé sont équipées de roulements à billes étanches et revêtues de polyuréthane moulé.
La fixation se fait au moyen de plaques d’adaptation roulette.
La capacité maximum de transport spécifiée est une valeur maximum dans des conditions d’utilisation normales, avec une vitesse de marche (max. 4 km/h) et des surfaces régulières et plates.
Si le sol est irrégulier et la charge mal répartie, la charge par roulette se calcule ainsi :
La plaque supérieure, dotée de perçages standardisés, permet de fixer de manière sûre les roulettes aux structures en profilé par l’intermédiaire des plaques d’adaptation roulette.
La plaque se visse dans les taraudages prévus en utilisant quatre vis M10x20.
Les plaques d’adaptation roulette se fixent avec les vis Chc fournies soit dans les perçages d’extrémité, soit dans la rainure du profilé avec des écrous.
Capacité de charge 450 kg/roulette

Variantes

Tri par

Load capacity (roll):  200 kg Roll diameter:  100 mm Tread:  Thermoplastic polyurethane (TPU) Brake:  None ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  130 kg Roll diameter:  100 mm Tread:  Thermoplastic polyurethane (TPU) Brake:  None ESD-safe: 
Load capacity (roll):  200 kg Roll diameter:  100 mm Tread:  Thermoplastic polyurethane (TPU) Brake:  Double ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  130 kg Roll diameter:  100 mm Tread:  Thermoplastic polyurethane (TPU) Brake:  Double ESD-safe: 
Load capacity (roll):  250 kg Roll diameter:  125 mm Tread:  Thermoplastic polyurethane (TPU) Brake:  None ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  160 kg Roll diameter:  125 mm Tread:  Thermoplastic polyurethane (TPU) Brake:  None ESD-safe: 
Load capacity (roll):  250 kg Roll diameter:  125 mm Tread:  Thermoplastic polyurethane (TPU) Brake:  Double ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  160 kg Roll diameter:  125 mm Tread:  Thermoplastic polyurethane (TPU) Brake:  Double ESD-safe: 
Load capacity (roll):  450 kg Roll diameter:  125 mm Tread:  Polyurethane (PU) Brake:  None ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  450 kg Roll diameter:  125 mm Tread:  Polyurethane (PU) Brake:  double at front ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  450 kg Roll diameter:  125 mm Tread:  Polyurethane (PU) Brake:  Double ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  350 kg Roll diameter:  125 mm Tread:  Polyurethane (PU) Brake:  None ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  350 kg Roll diameter:  125 mm Tread:  Polyurethane (PU) Brake:  None ESD-safe: 
Load capacity (roll):  350 kg Roll diameter:  125 mm Tread:  Polyurethane (PU) Brake:  Double ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  350 kg Roll diameter:  125 mm Tread:  Polyurethane (PU) Brake:  Double ESD-safe: 
Load capacity (roll):  400 kg Roll diameter:  160 mm Tread:  Thermoplastic polyurethane (TPU) Brake:  None ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  260 kg Roll diameter:  160 mm Tread:  Thermoplastic polyurethane (TPU) Brake:  None ESD-safe: 
Load capacity (roll):  400 kg Roll diameter:  160 mm Tread:  Thermoplastic polyurethane (TPU) Brake:  Double ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  260 kg Roll diameter:  160 mm Tread:  Thermoplastic polyurethane (TPU) Brake:  Double ESD-safe: 
Load capacity (roll):  550 kg Roll diameter:  160 mm Tread:  Polyurethane (PU) Brake:  None ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  550 kg Roll diameter:  160 mm Tread:  Polyurethane (PU) Brake:  Double ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  400 kg Roll diameter:  200 mm Tread:  Thermoplastic polyurethane (TPU) Brake:  None ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  260 kg Roll diameter:  200 mm Tread:  Thermoplastic polyurethane (TPU) Brake:  None ESD-safe: 
Load capacity (roll):  400 kg Roll diameter:  200 mm Tread:  Thermoplastic polyurethane (TPU) Brake:  Double ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  260 kg Roll diameter:  200 mm Tread:  Thermoplastic polyurethane (TPU) Brake:  Double ESD-safe: 
Load capacity (roll):  600 kg Roll diameter:  200 mm Tread:  Polyurethane (PU) Brake:  None ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  600 kg Roll diameter:  200 mm Tread:  Polyurethane (PU) Brake:  Double ESD-safe:  X

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
83022000