item
Brosse pour étanchéité KW, noir

Brosse pour étanchéité KW, noir

0.0.488.47

Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailLes composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.488.47
Ligne Postes de travail
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids, spec.longeur p = 40 g/m
Unité de livraison 1 unité de 2000 mm
Matériaux PA

Description

La brosse KW se monte sur le couvercle 160 KW en l’insérant dans la rainure appropriée. Utiliser ensuite un poinçon ou un autre outil similaire sur le dessous de la rainure afin de la déformer et maintenir en position permanente la brosse KW.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Numéro du tarif douanier
96035000