Articulation à roulement 8 40x40
0.0.494.11
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Chape, GD-Zn, RAL9006 blanc aluminium
Support palier, GD-Zn, RAL9006 blanc aluminium
4 éléments de fixation, GD-Zn
2 vis Chc tête bombée M8x16, acier zingué
Embout, PA-GF, gris
Vis Fhc M8, acier zingué
Propriétés
Article number | 0.0.494.11 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 510 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23020104
eCl@ss 11.0
23360390
eCl@ss 7.1
23020104
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Numéro du tarif douanier
84832000