Roulette pivotante D75 PA ESD
0.0.605.47
Cet article ne peut pas être commandé directement.
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.605.47 |
---|---|
Ligne | ligne X |
Ligne | Ligne 5 |
Ligne | ligne 6 |
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 230 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Tragfähigkeit (Rolle) | Capacité de charge = 60 kg/roulette |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 11.0
23370201
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
eCl@ss 6.0.1
23370201
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 7.1
23370590
Numéro du tarif douanier
83022000
Roulette pivotante D75 PA ESD
0.0.605.47
Cet article ne peut pas être commandé directement.