item
Unité à galet D60 PU

Unité à galet D60 PU

0.0.606.90

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Plaque de connexion, Al, anodisée
Galet D60 PU
Roulette de guidage avec ressort de rappel et matériel de fixation
2 vis Chc tête bombée M8x25-ISO 7380, acier zingué
2 rondelles 8,4-DIN 433, acier zingué
2 écrous V 8 St M8, zingué
C = 9360 N
C0 = 5000 N

Propriétés

Référence 0.0.606.90
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 430 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Les profilés pour galets et l’unité à galet conviennent également pour la réalisation de convoyeurs aériens.
Le guidage latéral de l’unité à galet D60 PU dans le profilé pour galet comprend une roulette de guidage latérale fixée à la plaque de base.
Position et construction d'un chariot avec l'unité à galet D60 PU et le profilé 8 80x40 pour galet.
FR = 800 N

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23051590
UNSPSC 9.0
31162704
UNSPSC 7.0
31162704
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
Numéro du tarif douanier
83022000