Arbres de synchronisation
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.609.85 |
---|---|
Propriété | acier zingué |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Inertie, polaire | It = 1,18 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 0,6 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 0,6 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 1,26 kg/m |
Unité de livraison | 1 unité de 6000 mm |
Matériaux | Acier |
Couple résistant, x-axe | Wx = 0,6 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 0,6 cm3 |
Description
Variantes
Tri par
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2990 | Shaft diameter: ø 16 mm | Material: Stainless steel | |
Delivery unit: Piece | Length: 2990 | Shaft diameter: ø 16 mm | Material: Stainless steel | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Shaft diameter: ø 20 mm | Material: Steel (bright zinc-plated) | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Shaft diameter: ø 20 mm | Material: Steel (bright zinc-plated) | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Shaft diameter: D25 | Material: Steel (bright zinc-plated) | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Shaft diameter: D25 | Material: Steel (bright zinc-plated) |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23029190
eCl@ss 6.0.1
23309290
eCl@ss 11.0
35060402
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
73063072
Arbres de synchronisation
Sur demande