Profilé écrou
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Taraudage max. M10
Propriétés
Référence | 0.0.624.81 |
---|---|
Ligne | ligne 10 |
Propriété | acier zingué |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 438 g |
Unité de livraison | 1 unité de 500 mm |
Matériaux | Acier |
Description
Variantes
Tri par
Baureihe: 5 | Bauart: standard | Material: Stahl (verzinkt) | Ausführung: standard | Farbe: verzinkt | |
Baureihe: 5 | Bauart: standard | Material: Stahl (rostfrei) | Ausführung: standard | Farbe: weißaluminium | |
Baureihe: 6 | Bauart: standard | Material: Stahl (verzinkt) | Ausführung: standard | Farbe: verzinkt | |
Baureihe: 6 | Bauart: standard | Material: Stahl (rostfrei) | Ausführung: standard | Farbe: weißaluminium | |
Baureihe: 8 | Bauart: standard | Material: Stahl (verzinkt) | Ausführung: standard | Farbe: verzinkt | |
Baureihe: 8 | Bauart: standard | Material: Stahl (rostfrei) | Ausführung: standard | Farbe: weißaluminium | |
Baureihe: 8 | Bauart: schwer | Material: Stahl (verzinkt) | Ausführung: schwer | Farbe: verzinkt | |
Baureihe: 8 | Bauart: standard | Material: Stahl (rostfrei) | Ausführung: Profil St | Farbe: weißaluminium | |
Baureihe: 10 | Bauart: standard | Material: Stahl (verzinkt) | Ausführung: standard | Farbe: verzinkt | |
Baureihe: 10 | Bauart: schwer | Material: Stahl (verzinkt) | Ausführung: schwer | Farbe: verzinkt | |
Baureihe: 12 | Bauart: standard | Material: Stahl (verzinkt) | Ausführung: standard | Farbe: verzinkt | |
Baureihe: 12 | Bauart: schwer | Material: Stahl (verzinkt) | Ausführung: schwer | Farbe: verzinkt |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 11.0
35060290
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
Numéro du tarif douanier
72166900
Profilé écrou
Sur demande