Boîtier d'accouplement
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Boîtier d’accouplement 8 D80, noir
4 vis Chc M8x20 DIN 912, St, noires
Flasque d’accouplement D80 Universal 120x120, Al, noir
Propriétés
Référence | 0.0.628.99 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 1,88 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Coupling: D30 | Flange plate: 80 mm x 80 mm | |
Coupling: D55 | Flange plate: 80 mm x 80 mm | |
Coupling: D55 | Flange plate: 120 mm x 120 mm | |
Coupling: D80 | Flange plate: 120 mm x 120 mm | |
Coupling: D80 | Flange plate: 160 mm x 160 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23039105
eCl@ss 11.0
23031902
eCl@ss 7.1
23039105
eCl@ss 4.1
23030205
eCl@ss 4.0
23030205
eCl@ss 5.0
23039105
eCl@ss 5.1
23039105
eCl@ss 6.0.1
23039105
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Numéro du tarif douanier
84836080
Boîtier d'accouplement
Sur demande