item
Roulette pivotante 120x40

Roulette pivotante 120x40


Voir toutes les 8 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Monture acier, zinguée, noire
Pivotement à billes
Roue à roulement à billes
Pare-fils
Bandage TPE, 90 Sh A, gris

Propriétés

Référence 0.0.633.44
Ligne ligne 10
Ligne ligne 12
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 654 g
Unité de livraison 1 pce
Tragfähigkeit (Rolle) Capacité de charge = 80 kg/roulette

Description

Bei den item Lenkrollen D100 120x40 (Rollendurchmesser 100 mm) ist die schmale Anschraubplatte mit zwei Bohrungen in das Metallgehäuse integriert. Dadurch lassen sie sich ohne zusätzliche Fußplatte an Profilnuten oder in der Kernbohrung von Profilen befestigen.
Es sind Lenkrollen und Lenkrollen mit Doppelfeststeller lieferbar. Drehachse und Radachse sind jeweils kugelgelagert.
Hinweis: Die Bockrolle D100 (0.0.603.26) besitzt das identische Höhenmaß und eine schmale Anschraubplatte mit Verdrehsicherung.
Capacité de charge 80 kg/roulette

Variantes

Tri par

Load capacity (roll):  80 kg Roll diameter:  100 mm Brake:  None ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  80 kg Roll diameter:  100 mm Brake:  None ESD-safe: 
Load capacity (roll):  80 kg Roll diameter:  100 mm Brake:  Double ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  80 kg Roll diameter:  100 mm Brake:  Double ESD-safe: 
Load capacity (roll):  100 kg Roll diameter:  125 mm Brake:  None ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  100 kg Roll diameter:  125 mm Brake:  None ESD-safe: 
Load capacity (roll):  100 kg Roll diameter:  125 mm Brake:  Double ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  100 kg Roll diameter:  125 mm Brake:  Double ESD-safe: 

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
83022000