Inserts rails à galets
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
4 galets D11, PA
Boîtier, PA-GF, noir
4 axes, acier inox
Propriétés
Référence | 0.0.644.55 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Propriété | noir semblable RAL 9005 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 31 g |
Force max. | Fmax. = 250 N |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Tipo di trasporto: Rulli | Colore: nero | Ruota: Rullo D30-63 c. spalla | a prova di ESD: X | |
Tipo di trasporto: Rulli | Colore: nero | Ruota: Rullo D30-22 | a prova di ESD: X | |
Tipo di trasporto: Rulli | Colore: nero | Ruota: Rullo D30-22 | a prova di ESD: ✓ | |
Tipo di trasporto: Rulli | Colore: nero | Ruota: Rullo D30-63 c. spalla | a prova di ESD: ✓ | |
Tipo di trasporto: Rulli | Colore: rosso | Ruota: Rullo D30-22 | a prova di ESD: X | |
Tipo di trasporto: Rulli | Colore: giallo | Ruota: Rullo D30-22 | a prova di ESD: X | |
Tipo di trasporto: Rulli | Colore: verde | Ruota: Rullo D30-22 | a prova di ESD: X | |
Tipo di trasporto: Rulli | Colore: rosso | Ruota: Rullo D30-63 c. spalla | a prova di ESD: X | |
Tipo di trasporto: Rulli | Colore: giallo | Ruota: Rullo D30-63 c. spalla | a prova di ESD: X | |
Tipo di trasporto: Rulli | Colore: verde | Ruota: Rullo D30-63 c. spalla | a prova di ESD: X | |
Tipo di trasporto: Rulli | Colore: nero | Ruota: Ruota D11-23 | a prova di ESD: X | |
Tipo di trasporto: Rulli | Colore: nero | Ruota: Ruota D11-23 | a prova di ESD: ✓ | |
Tipo di trasporto: Sfere | Colore: - | Ruota: Sfera D24 | a prova di ESD: ✓ | |
Tipo di trasporto: Scorrimento | Colore: nero | Ruota: Cuneo | a prova di ESD: ✓ | |
Tipo di trasporto: Spazzole | Colore: nero | Ruota: Spazzola | a prova di ESD: ✓ | |
Tipo di trasporto: Protezione antiritorno | Colore: nero | Ruota: Protezione antiritorno | a prova di ESD: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
39269097
Inserts rails à galets
Sur demande