Crochet 8
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Fil d’acier inox
1 Revêtement PVC, anthracite
1 Support en fil métallique, PA-GF
1 Vis Chc M6x20-DIN 912, acier zingué
1 Rondelle 6,4-DIN 433, acier zingué
1 Ecrou V 8 St M6, zingué
Propriétés
Référence | 0.0.648.90 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 8 |
Propriété | noir semblable RAL 9005 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 69 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
System haków / uchwytów: Hak 40x20 | Kolor: k. czarny | |
System haków / uchwytów: Hak 40x20 | Kolor: k. szary | |
System haków / uchwytów: Hak 40x40 | Kolor: k. czarny | |
System haków / uchwytów: Hak R30 | Kolor: k. czarny | |
System haków / uchwytów: Hak R40 | Kolor: k. czarny | |
System haków / uchwytów: Hak pojedynczy 40x20 | Kolor: k. szary | |
System haków / uchwytów: Hak 40x40 | Kolor: k. szary | |
System haków / uchwytów: Hak pojedynczy 40x20 | Kolor: k. czarny | |
System haków / uchwytów: Hak pojedynczy 80x20 | Kolor: k. szary | |
System haków / uchwytów: Hak pojedynczy 80x20 | Kolor: k. czarny | |
System haków / uchwytów: Hak podwójny 80x20 | Kolor: k. szary | |
System haków / uchwytów: Hak podwójny 80x20 | Kolor: k. czarny | |
System haków / uchwytów: Hak 80x20 | Kolor: k. czarny | |
System haków / uchwytów: Hak 80x20 | Kolor: k. szary | |
System haków / uchwytów: Hak 80x40 | Kolor: k. czarny | |
System haków / uchwytów: Hak 80x40 | Kolor: k. szary | |
System haków / uchwytów: Wieszak na chusty | Kolor: k. czarny | |
System haków / uchwytów: Wieszak na chusty | Kolor: k. szary | |
System haków / uchwytów: Hak podwójny 40x20 | Kolor: k. czarny | |
System haków / uchwytów: Hak podwójny 40x20 | Kolor: k. szary |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
83025000
Crochet 8
Sur demande
* Indication obligatoire