Insert pour support
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Lavable au lave-vaisselle
Propriétés
Référence | 0.0.649.45 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 8 |
Propriété | noir semblable RAL 9005 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 39 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | PP |
Description
Variantes
Tri par
Diámetro del recipiente: 80 | Modelo: Recipiente | Diámetro: 80 | Seguridad ESD: X | Color: Gris | |
Diámetro del recipiente: 100 | Modelo: Botella | Diámetro: 100 | Seguridad ESD: X | Color: Gris | |
Diámetro del recipiente: 100 | Modelo: Botella | Diámetro: 100 | Seguridad ESD: X | Color: Negro | |
Diámetro del recipiente: 70 | Modelo: Recipiente | Diámetro: 70 | Seguridad ESD: ✓ | Color: Negro | |
Diámetro del recipiente: 70 | Modelo: Destornillador funda | Diámetro: 70 | Seguridad ESD: ✓ | Color: Negro | |
Diámetro del recipiente: 70 | Modelo: Pinzas | Diámetro: 70 | Seguridad ESD: ✓ | Color: Negro | |
Diámetro del recipiente: 70 | Modelo: Soporte magnético | Diámetro: 70 | Seguridad ESD: ✓ | Color: Negro |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
39269097
Insert pour support
Sur demande