item
Profilé X 8 40x40 XMS

Profilé X 8 40x40 XMS


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Article number 0.0.649.99
Ligne ligne X
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 6,11 cm2
Inertie, polaire It = 2,57 cm4
Inertie, x-axe Ix = 8,3 cm4
Inertie, y-axe Iy = 8,52 cm4
Poids, spec.longeur p = 1,65 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
force d’extraction de rainure admissible F = 5000 N
Couple résistant, x-axe Wx = 4,04 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 4,26 cm3

Description

Vous aimeriez profiter des avantages de la Ligne XMS, mais en plus petit ? Alors, il vous faut les profilés X 8 40x40 - XMS. Ils disposent de surfaces latérales fermées et sont préparés pour recevoir des joints de remplissage porte. Le profilé d’angle X 8 40x40 2N90 - XMS peut même servir de butée à deux portes. Le joint de remplissage porte T2 - XMS (réf. 0.0.649.87) exploite la rainure spéciale de l’angle intérieur et constitue un joint pour les deux portes. Le joint de remplissage porte T1 - XMS (réf. 0.0.649.88) est adapté au profilé X 8 40x40 1N - XMS. Les profilés X 8 40x40 - XMS permettent de créer des structures particulièrement fines dans le cadre de la Ligne XMS.
Note : Pour obtenir des portes avec des joints sur tous les côtés, utilisez les profilés portes X 8 - XMS. Le joint de remplissage 4-5mm - XMS
(réf. 0 .0.649.86) permet d’installer des remplissages étanches et qui ne bougent pas. Sur internet, vous trouverez d’autres renseignements concernant les propriétés et composants de la Ligne XMS.

Variantes

Sort by

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Nuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossen
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Nuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossen
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°)
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°)

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation
20 6 000

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100