item
Profilé lame volet roulant K/Al

Profilé lame volet roulant K/Al


Voir toutes les 4 variantes
20 2 500
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

PP, transparent
Al, anodisé naturel

Propriétés

Référence 0.0.653.92
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 68 g/m
Unité de livraison coupe max. 2500 mm
Matériaux PP/Al

Description

La nouvelle présentation des volets roulants en matière plastique : chaque lame est revêtue d’une tôle d’aluminium. Les volets réunissent ainsi le meilleur de deux mondes : la matière plastique 2K assure la stabilité et la flexibilité nécessaires pour bien négocier les courbes. L’insert aluminium esthétique procure aux lames une rigidité supplémentaire et un aspect élégant. Le volet est ainsi facile à nettoyer et coulisse sans problème.
Les embouts coulissants K/Al réduisent aussi le frottement et garantissent la stabilité dimensionnelle. Ils sont fixés à une lame sur deux.
Le profilé lame volet roulant K/Al remplace la version K précédente.
Le profilé lame fait partie du système de volets roulants item (catalogue Système de construction modulaire MB). Il permet de réaliser des protections peu encombrantes pour les armoires, les tableaux électriques, etc. avec des dimensions personnalisées. Il se compose de lames en aluminium ou en matière plastique avec un insert aluminium et des guides de volet roulant ancrés dans les profilés supports de la Ligne 8.
Le volet roulant en plastique est assemblé par insertion des profilés lames volet roulant K/AL.
Un embout coulissant volet roulant K/Al s’installe de chaque côté sur une lame K/Al sur deux.
Poids du volet roulant en plastique : 3,5 kg/m2
Les lames sont assemblées par insertion.
Le volet roulant K/Al se termine par des embouts coulissants. Un embout coulissant volet roulant K/Al s’installe de chaque côté sur une lame K/Al sur deux.

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2500 Material:  Polypropylene
Delivery unit:  Piece Length:  2500 Material:  Polypropylene
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Material:  Aluminium (natural)
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Material:  Aluminium (natural)

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
22320204
eCl@ss 11.0
22320204
UNSPSC 7.0
30151801
UNSPSC 9.0
30151801
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
22320204
eCl@ss 7.1
22320204
Numéro du tarif douanier
76042990