item
Connecteur D30 par chevauchement

Connecteur D30 par chevauchement


Voir toutes les 9 variantes
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

prémontée
2 demi-fixations coudées, GD-Al, naturel
Vis Chc semblable M6x29,4-DIN 912, acier zingué
Ecrou hexagonal M6-I8I-DIN 934, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.662.15
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 131 g
Unité de livraison 1 pce
Couple M = 10 Nm

Description

L’alternative à l’angle droit : les fixations coudées augmentent encore l’adaptabilité du système de tubes profilés D30. Vous voulez prolonger des profilés, créer des coins arrondis ou biseauter le cadre ? Alors vous trouverez ici les fixations originales et toujours aussi solides qu’il vous faut. Elles relient des tubes profilés D30 par les faces avant.
Pour des liaisons directes en diagonale : après la fixation coudée à 30° (0.0.646.10) et 60° (0.0.646.94), il existe désormais le juste milieu avec la fixation coudée D30-45°. Il est ainsi possible par exemple de créer des plans de travail octogonaux.
Note : Pour réaliser des renforts ou des connexions de profilés à un angle quelconque, il existe la fixation à rotule D30 (0.0.646.85).

Variantes

Tri par

Verbindungsart:  Winkellage Montageart:  außen Winkellage:  30° Innenradius:  - 2. Bauform:  -
Verbindungsart:  Winkellage Montageart:  außen Winkellage:  45° Innenradius:  - 2. Bauform:  -
Verbindungsart:  Winkellage Montageart:  außen Winkellage:  60° Innenradius:  - 2. Bauform:  -
Verbindungsart:  Winkellage Montageart:  außen Winkellage:  90° Innenradius:  25 mm 2. Bauform:  -
Verbindungsart:  Winkellage Montageart:  außen Winkellage:  90° Innenradius:  50 mm 2. Bauform:  -
Verbindungsart:  Winkellage Montageart:  innen Winkellage:  90° Innenradius:  25 mm 2. Bauform:  doppelt
Verbindungsart:  Winkellage Montageart:  Gewinde Winkellage:  90° Innenradius:  25 mm 2. Bauform:  doppelt
Verbindungsart:  Stoßend Montageart:  außen Winkellage: Innenradius:  - 2. Bauform:  -
Verbindungsart:  Stoßend Montageart:  außen Winkellage:  -90°...90° / 0°...360° Innenradius:  - 2. Bauform:  -

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024900