item
Fixation au plafond pour profilé borne d’installation

Fixation au plafond pour profilé borne d’installation

0.0.663.43

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Bride plafond 250x250, St, gris aluminium semblable RAL 9006
2 tôles de maintien, St, blanc aluminium, similaire RAL 9006
Eléments de fixation
Conseils d’utilisation et de montage

Propriétés

Article number 0.0.663.43
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 4,6 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

La fixation au plafond augmente encore la stabilité du profilé borne d’installation 8 160x160 K76. Elle sert à la fixation au plafond et à la compensation de la hauteur.
La fixation au plafond pour profilé borne d’installation se compose de la plaque de fixation tournée vers le plafond et de deux profilés en forme de U en tôle d’acier. Ils sont ancrés dans la rainure 8 de la borne d’installation item, permettant ainsi de faire varier la distance entre le bord supérieur de la borne et le plafond. Ce mode de construction facilite le branchement des câbles en passant par le plafond.
Tous les éléments de connexion sont fournis.

Téléchargement CAO

Données CAO

Applications

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Numéro du tarif douanier
73089059