Prise de terre pour profilé borne d’installation, acier zingué
0.0.663.49
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Plage de serrage : 2 x 1,5 - 4 mm2
Propriétés
Article number | 0.0.663.49 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | acier zingué |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 6 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Acier |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27130802
UNSPSC 7.0
39121409
UNSPSC 9.0
39121409
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 11.0
27130802
eCl@ss 4.0
27131001
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
eCl@ss 6.0.1
27130803
Numéro du tarif douanier
73089059