item
Bras articulé double 8 80-695 lourd, réglage en hauteur 8 240

Bras articulé double 8 80-695 lourd, réglage en hauteur 8 240

0.0.664.43

Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Bras articulé double 8 80-695 lourd
Réglage en hauteur 8 240
Prémonté

Propriétés

Article number 0.0.664.43
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 4,38 kg
Force max. Fmax. = 250 N
Unité de livraison 1 kit

Description

Positionnement exact dans tous les sens ! Les kits prémontés permettent de combiner les bras articulés item avec un réglage en hauteur assorti. Il est donc facile d’adapter la hauteur de travail du bras articulé dans une rainure modulaire 8.
Les cinq kits prémontés facilitent le montage sur le profilé.
 
Fmax. = 250 N

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
84879090