item
Montant de table, entretoise H - 1500

Montant de table, entretoise H - 1500

0.0.665.86


Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.665.86
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 5,95 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

Les montants de table qui disposent d’un intérieur complètement dégagé peuvent accueillir des équipements personnalisés. Les plateaux 1200, 1500 ou 1800 permettent une utilisation particulièrement efficace de l’espace libre.
Lorsque des opérations de transformation rapides sont nécessaires, on peut faire appel au SystemMobile L configurable ou à un chariot FIFO issu du système de production « lean » D30. Alors que les équipements de production utilisés en permanence restent sur les colonnes stables, on peut réaliser une conversion complète en remplaçant simplement les SystemMobile prévus pour l’approvisionnement ou éventuellement équipés d’un outillage spécial.
Il est également possible de réaliser une intégration directe dans des environnements de processus existants en raison de la compatibilité continue avec les composants de l’ensemble du système de construction modulaire MB. On peut donc utiliser efficacement l’espace entre les colonnes du montant de table pour augmenter la production.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
76042100