Réducteur
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.666.10 |
---|---|
Propriété | gris alu semblable RAL 9006 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 581 g |
Poids | p = 0,581 kg |
Vitesse de rotation d’entraînement mécanique maximale [1/min] | . = 18000 1/min |
Rigidité en torsion [Nm/arcmin] | cg = 0,7 Nm/arcmin |
Type de protection | IP 54 |
Couple d’entraînement nominal [Nm] | T2N = 7,48 Nm |
Vitesse de rotation d’entraînement maximale | Mmax = 300 1/s |
Rapport de transmission | i = 7 |
Efficacité | . = 0,94 |
Durée de vie | Lh = 30000 h |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Drive output direction: Straight | Size: 40 x 40 mm | Gear ratio: i = 3 | |
Drive output direction: Straight | Size: 40 x 40 mm | Gear ratio: i = 5 | |
Drive output direction: Straight | Size: 40 x 40 mm | Gear ratio: i = 7 | |
Drive output direction: Angled | Size: 40 x 40 mm | Gear ratio: i = 3 | |
Drive output direction: Angled | Size: 40 x 40 mm | Gear ratio: i = 5 | |
Drive output direction: Angled | Size: 40 x 40 mm | Gear ratio: i = 7 | |
Drive output direction: Straight | Size: 60 x 60 mm | Gear ratio: i = 3 | |
Drive output direction: Straight | Size: 60 x 60 mm | Gear ratio: i = 5 | |
Drive output direction: Straight | Size: 60 x 60 mm | Gear ratio: i = 7 | |
Drive output direction: Straight | Size: 60 x 60 mm | Gear ratio: i = 16 | |
Drive output direction: Angled | Size: 60 x 60 mm | Gear ratio: i = 3 | |
Drive output direction: Angled | Size: 60 x 60 mm | Gear ratio: i = 5 | |
Drive output direction: Angled | Size: 60 x 60 mm | Gear ratio: i = 7 | |
Drive output direction: Angled | Size: 60 x 60 mm | Gear ratio: i = 16 | |
Drive output direction: Straight | Size: 80 x 80 mm | Gear ratio: i = 3 | |
Drive output direction: Straight | Size: 80 x 80 mm | Gear ratio: i = 5 | |
Drive output direction: Straight | Size: 80 x 80 mm | Gear ratio: i = 7 | |
Drive output direction: Angled | Size: 80 x 80 mm | Gear ratio: i = 3 | |
Drive output direction: Angled | Size: 80 x 80 mm | Gear ratio: i = 5 | |
Drive output direction: Angled | Size: 80 x 80 mm | Gear ratio: i = 7 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23320105
eCl@ss 11.0
23320105
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
UNSPSC 9.0
31171713
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Numéro du tarif douanier
84834029
Réducteur
Sur demande