item
Réducteur

Réducteur


Voir toutes les 20 variantes
Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.666.19
Propriété gris alu semblable RAL 9006
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 2 050 g
Poids p = 2,05 kg
Vitesse de rotation d’entraînement mécanique maximale [1/min] . = 7000 1/min
Rigidité en torsion [Nm/arcmin] cg = 5,2 Nm/arcmin
Type de protection IP 54
Couple d’entraînement nominal [Nm] T2N = 65 Nm
Vitesse de rotation d’entraînement maximale Mmax = 116,667 1/s
Rapport de transmission i = 7
Efficacité . = 0,97
Durée de vie Lh = 30000 h
Unité de livraison 1 pce

Description

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Drive output direction:  Straight Size:  40 x 40 mm Gear ratio:  i = 3
Drive output direction:  Straight Size:  40 x 40 mm Gear ratio:  i = 5
Drive output direction:  Straight Size:  40 x 40 mm Gear ratio:  i = 7
Drive output direction:  Angled Size:  40 x 40 mm Gear ratio:  i = 3
Drive output direction:  Angled Size:  40 x 40 mm Gear ratio:  i = 5
Drive output direction:  Angled Size:  40 x 40 mm Gear ratio:  i = 7
Drive output direction:  Straight Size:  60 x 60 mm Gear ratio:  i = 3
Drive output direction:  Straight Size:  60 x 60 mm Gear ratio:  i = 5
Drive output direction:  Straight Size:  60 x 60 mm Gear ratio:  i = 7
Drive output direction:  Straight Size:  60 x 60 mm Gear ratio:  i = 16
Drive output direction:  Angled Size:  60 x 60 mm Gear ratio:  i = 3
Drive output direction:  Angled Size:  60 x 60 mm Gear ratio:  i = 5
Drive output direction:  Angled Size:  60 x 60 mm Gear ratio:  i = 7
Drive output direction:  Angled Size:  60 x 60 mm Gear ratio:  i = 16
Drive output direction:  Straight Size:  80 x 80 mm Gear ratio:  i = 3
Drive output direction:  Straight Size:  80 x 80 mm Gear ratio:  i = 5
Drive output direction:  Straight Size:  80 x 80 mm Gear ratio:  i = 7
Drive output direction:  Angled Size:  80 x 80 mm Gear ratio:  i = 3
Drive output direction:  Angled Size:  80 x 80 mm Gear ratio:  i = 5
Drive output direction:  Angled Size:  80 x 80 mm Gear ratio:  i = 7

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23320105
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
UNSPSC 9.0
31171713
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 11.0
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Numéro du tarif douanier
84834029